Danfoss logo
3-way rotary valve type HRB 3

HRB 3 PN10 15/0,4 旋转三通阀 Rp1/2

065Z0399

HRB 3 PN10 15/0,4 旋转三通阀 Rp1/2

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]0.40 m³/h
Material Description三通旋转阀
PN 替代 VSP6
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称HRB HRE HFE
SCIP 卷宗编号b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型HRB 3
产品系列其他阀门
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]110 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]10 bar
关闭压差(分流) [bar] [最高]2.0 bar
特性
关闭压差(混流) [bar] [最高]1.0 bar
包含电池No
填料盒密封材料EPDM
安装类型流量
应用供暖
接口尺寸Rp 1/2
接口数量3
描述HRB 3 PN10 15/0,4 旋转三通阀 Rp1/2
操作扭矩 [Nm]5 N-m
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
流量特性S 特性
电刷材质防脱锌黄铜CuZn36Pb2As(CW 602N)
直径 [mm]15 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs]分流:0.02混合:0.05
连接类型内螺纹
阀体材质防脱锌黄铜CuZn36Pb2As(CW 602N)
阀锥材质防脱锌黄铜CuZn36Pb2As(CW 602N)

一般规格

特性
毛重0.648 千克
净重0.62 千克
容积1.265 公升
特性
EAN/UPC5710104033556
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm