Danfoss logo
4-way valve type VZL 4

VZL 4 PN16 15/0,63 四通阀座平端

065Z2092

VZL 4 PN16 15/0,63 四通阀座平端

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]0.63 m³/h
Kvs 值(B-AB)[m³/h]0.40 m³/h
Material DescriptionVZL 4 PN16 15/0,63 4-way seated flat end
PN 替代 VSP10
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型VZL 4
产品系列其他阀门
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]120 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
功能混合阀
包含电池No
压差范围 [bar] [最高]25.00 bar
特性
填料盒密封材料EPDM
安装类型免费
应用供热制冷
接口尺寸G 1/2
接口数量4
控制比30:1
描述VZL 4 PN16 15/0,63 四通阀座平端
替代性应用 VSP热水
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
流量特性线性特性
直径 [mm]15 mm
端口(B-AB)最大泄漏率 [% Kvs]1.0
端口最大泄漏率 [% Kvs]0.05
行程 [mm]2.80 mm
连接类型外螺纹
阀体材质黄铜
阀杆材质黄铜
阀锥材质黄铜
驱动杆位置A-AB:常闭

一般规格

特性
毛重0.418 千克
净重0.407 千克
容积0.624 公升
特性
EAN/UPC5702421535547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm