Danfoss logo
2-way valve type VZ 3

HVZ 3 PN16 15/0,4 两通座阀平端

065Z5411

HVZ 3 PN16 15/0,4 两通座阀平端

产品规格

特性
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]0.40 m³/h
Kvs 值(B-AB)[m³/h]0.25 m³/h
Material DescriptionVZ 3 PN16 15/0,4 2-way seated flat end
PN 替代 VSP10
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称VZ 3 PN16 15/0,4 2-way seated flat end
SCIP 卷宗编号4c08dc28-d37a-4615-bb93-e24c4e3bc23d
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品类型VZ 3
产品系列其他阀门
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]120 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
关闭压差(分流) [bar] [最高]1.0 bar
关闭压差(混流) [bar] [最高]3.5 bar
功能混合阀
特性
包含电池No
填料盒密封材料EPDM
安装类型免费
应用供热制冷
接口尺寸G 1/2
接口数量3
控制比50:1
描述HVZ 3 PN16 15/0,4 两通座阀平端
替代性应用 VSP热水
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
流量特性对数特性
直径 [mm]15 mm
端口(B-AB)最大泄漏率 [% Kvs]1.0
端口最大泄漏率 [% Kvs]0.05
行程 [mm]5.50 mm
连接类型外螺纹 ISO 228/1
阀体材质防脱锌黄铜CuZn36Pb2As(CW 602N)
阀座材质防脱锌黄铜CuZn36Pb2As(CW 602N)
阀杆材质不锈钢
阀锥材质防脱锌黄铜CuZn36Pb2As(CW 602N)
驱动杆位置A-AB:常闭

一般规格

特性
毛重0.4 千克
净重0.39 千克
容积0.312 公升
特性
EAN/UPC5702421526576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm