Danfoss logo
3-way seated valve type VRB 3 internal thread

VRB 3 PN16 50/40 三通阀座内螺纹

065Z0220

VRB 3 PN16 50/40 三通阀座内螺纹

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]40.00 m³/h
Material Description三通调节座阀
PN 替代 VSP10
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称VRB 3 PN16 DN40-50
SCIP 卷宗编号119daa57-0da5-4a34-8e62-3d83e9d10f3a
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型VRB 3
产品系列其他阀门
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]130 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
关闭压差(分流) [bar] [最高]1.0 bar
关闭压差(混流) [bar] [最高]4.0 bar
功能混合阀
功能 2泄压
特性
包含电池No
填料盒密封材料EPDM
安装类型流量
应用供热制冷
接口尺寸Rp 2
接口数量3
控制比100:1
描述VRB 3 PN16 50/40 三通阀座内螺纹
替代性应用 VSP冷却水
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
气蚀系数0.40
流量特性等百分比
直径 [mm]50 mm
端口(B-AB)最大泄漏率 [% Kvs]1.0
端口最大泄漏率 [% Kvs]气密性设计
行程 [mm]15.00 mm
连接类型内螺纹
阀体材质红铜,材料编号 2.1096.1(RG5)
阀杆材质不锈钢
阀锥材质黄铜

一般规格

特性
毛重5.336 千克
净重5.121 千克
容积5.308 公升
特性
EAN/UPC5702421559581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm