Danfoss logo
2-way seated valve type VL 2

VL2 PN6 DN15/2,5 法兰

065Z0374

VL2 PN6 DN15/2,5 法兰

产品规格

特性
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionVL2 PN6 DN15/2,5 flange
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品类型VL 2
产品系列其他阀门
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]120 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]6 bar
包含电池No
压差范围 [bar] [最高]4.00 bar
特性
填料盒密封材料EPDM
安装类型流量
应用供热制冷
接口数量2
控制比50:1
描述VL2 PN6 DN15/2,5 法兰
替代性应用 VSP区域供热
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
气蚀系数0.40
流量特性等百分比
直径 [mm]15 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs]气密性设计
行程 [mm]10.00 mm
连接类型法兰
阀体材质灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25)
阀杆材质不锈钢
阀锥材质黄铜

一般规格

特性
毛重1.944 千克
净重1.944 千克
容积6.879 公升
特性
EAN/UPC5710104009261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm