Danfoss logo
2-way seated valve type VF 2

VF 2 PN16 65/63 两通座阀法兰

065Z0281

VF 2 PN16 65/63 两通座阀法兰

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]63.00 m³/h
Material Description两通调节座阀
PN 替代 VSP10
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称VF 2 PN16 DN65-80
SCIP 卷宗编号4faa3ae1-f1b1-4990-998a-23bd0bd83fc9
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型VF 2
产品系列其他阀门
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]130 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
功能泄压
特性
包含电池No
压差范围 [bar] [最高]2.50 bar
填料盒密封材料EPDM
安装类型流量
应用供热制冷
接口数量2
控制比100:1
描述VF 2 PN16 65/63 两通座阀法兰
替代性应用 VSP区域供热
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
气蚀系数0.40
流量特性等百分比
直径 [mm]65 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs]气密性设计
行程 [mm]20.00 mm
连接类型法兰
阀体材质灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25)
阀杆材质不锈钢
阀锥材质黄铜

一般规格

特性
毛重21.85 千克
净重16 千克
容积82.733 公升
特性
EAN/UPC5702421560181
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm