Danfoss logo
3-way seated valve type VF 3

VF 3 PN16 20/6,3 三通阀座法兰

065Z0256

VF 3 PN16 20/6,3 三通阀座法兰

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]6.30 m³/h
Material Description三通调节座阀
PN 替代 VSP10
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称VF 3 PN16 20/6,3 3-WAY SEATED FLANGE
SCIP 卷宗编号cc1151ca-ca12-4385-a33d-e486ce31635a
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型VF 3
产品系列其他阀门
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]130 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
关闭压差(分流) [bar] [最高]1.0 bar
关闭压差(混流) [bar] [最高]4.0 bar
特性
功能混合阀
包含电池No
填料盒密封材料EPDM
安装类型流量
应用供热制冷
接口数量3
控制比100:1
描述VF 3 PN16 20/6,3 三通阀座法兰
替代性应用 VSP区域供热
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
气蚀系数0.40
流量特性等百分比
直径 [mm]20 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs]气密性设计
行程 [mm]10.00 mm
连接类型法兰
阀体材质灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25)
阀杆材质不锈钢
阀锥材质黄铜

一般规格

特性
毛重4.08 千克
净重3.9 千克
容积7.084 公升
特性
EAN/UPC5710104007489
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm