Danfoss logo
ASV-BD insulation 003Z4784

隔热外罩 MSV / ASV-BD DN 32

003Z4784

隔热外罩 MSV / ASV-BD DN 32

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionInsulation cap DN32 in plastic bag
Product line28
REACH 候选清单物质No
产品类型静态平衡附件
特性
产品系列手动平衡
使用MSV-BD
包含电池No
描述隔热外罩 MSV / ASV-BD DN 32
欧盟 RoHS 豁免条款No
阀门连接DN 32

一般规格

特性
毛重0.074 千克
净重0.059 千克
容积1.989 公升
特性
EAN/UPC5702420115504
Proposition 65No significant risk