Danfoss logo
MSV-S 003Z4739 Heating insulation cap off

MSV-S 供热隔热外罩 DN 50

003Z4749

MSV-S 供热隔热外罩 DN 50

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionMSV-S Heating insulation cap DN50
Product line28
REACH 候选清单物质No
产品类型静态平衡附件
特性
产品系列手动平衡
使用MSV-S
包含电池No
描述MSV-S 供热隔热外罩 DN 50
欧盟 RoHS 豁免条款No
阀门连接DN 50

一般规格

特性
毛重0.263 千克
净重0.263 千克
容积5.581 公升
特性
EAN/UPC5702425111495
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens