Danfoss logo
MSV-F2 003Z4739 Heating insulation cap

MSV-F2 供热隔热外罩 DN 150

003Z4743

MSV-F2 供热隔热外罩 DN 150

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionMSV-F2 Heating insulation cap DN150
Product line28
REACH 候选清单物质No
产品类型静态平衡附件
特性
产品系列手动平衡
使用MSV-F2
包含电池No
描述MSV-F2 供热隔热外罩 DN 150
欧盟 RoHS 豁免条款No
阀门连接DN 150

一般规格

特性
毛重9.295 千克
净重9.295 千克
容积261.713 公升
特性
EAN/UPC5702425111433
Proposition 65No significant risk