Danfoss logo
AB-QM 003Z4730 Heating insulation cap

AB-QM 供热隔热外罩 DN20

003Z4732

AB-QM 供热隔热外罩 DN20

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionAB-QM Heating insulation cap DN20
Product line28
REACH 候选清单物质No
产品类型AB-QM 附件
特性
产品系列动态压差平衡型电动调节阀
使用AB-QM
包含电池No
描述AB-QM 供热隔热外罩 DN20
欧盟 RoHS 豁免条款No
阀门连接DN 20

一般规格

特性
毛重0.125 千克
净重0.12 千克
容积1.5 公升
特性
EAN/UPC5702425111327
Proposition 65No significant risk