Danfoss logo
AI000086467625en_Instr_Draw__1.svg

VRG 专用焊接尾件/VRB DN50

065Z7036

VRG 专用焊接尾件/VRB DN50

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTailpiece set of 3 for VRG/B DN50
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称WELD ON TAILPIECES FOR VRG/VRB DN50
SCIP 卷宗编号892e7cb6-e5db-4d6d-8503-a4449b319852
产品类型其他阀门附件
产品系列其他阀门
特性
包含电池No
包装数量3
包装方式单包装
接口尺寸G 2 1/2
描述VRG 专用焊接尾件/VRB DN50
直径 [mm]50 mm
连接类型焊接

一般规格

特性
毛重2.745 千克
净重2.745 千克
容积2.643 公升
特性
EAN/UPC5702421522912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm