Danfoss logo
AI000086467625en_Instr_Draw__1.svg

VRG 专用焊接尾件/VRB DN32

065Z7034

VRG 专用焊接尾件/VRB DN32

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description连接件
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品类型其他阀门附件
产品系列其他阀门
包含电池No
特性
包装数量3
包装方式单包装
接口尺寸G 1 3/4
描述VRG 专用焊接尾件/VRB DN32
直径 [mm]32 mm
连接类型焊接

一般规格

特性
毛重1.024 千克
净重1.024 千克
容积1.136 公升
特性
EAN/UPC5702421522899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm