Danfoss logo
Accessory - Tailpiece - Weld-On - 065Z7017

VZ DN20 尾件套装,焊接

065Z7017

VZ DN20 尾件套装,焊接

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTAIL PIECE SET FOR VZ DN20,SOLDERING
Product line28
产品类型其他阀门附件
产品系列其他阀门
包含电池No
特性
包装数量2
包装方式单包装
接口尺寸22 mm
描述VZ DN20 尾件套装,焊接
直径 [mm]20 mm
连接类型锡焊

一般规格

特性
毛重0.128 千克
净重0.126 千克
特性
容积0.046 公升
EAN/UPC5702421524633