Danfoss logo
Closing nut 065Z7006

螺纹端盖带垫片 DN50

065Z7006

螺纹端盖带垫片 DN50

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCLOSING NUT WITH GASKET DN50
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
特性
产品类型其他阀门附件
产品系列其他阀门
包含电池No
描述螺纹端盖带垫片 DN50

一般规格

特性
毛重0.672 千克
净重0.62 千克
容积0.441 公升
特性
EAN/UPC5702421518250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm