AB-QM (第一代)适配器
065Z0313
AB-QM (第一代)适配器
065Z0313
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 适配器 |
| Product line | 28 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 产品描述 | AB-QM (第一代)适配器 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | 其他阀门附件 |
| 产品系列 | 其他阀门 |
| 使用 | AME 435 QM |
| 包含电池 | No |
| 描述 | AB-QM (第一代)适配器 |
| 阀门 – 驱动器组合 | AMV(E)335/435-VRB/G,VF/L DN15-50 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.24 千克 |
| 净重 | 0.23 千克 |
| 容积 | 0.309 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421561911 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |