热力驱动器 TWA-Q
丹佛斯热力驱动器 TWA-Q 配合使用丹佛斯压力无关型阀门 (PICV) 型号 AB-QM DN10-32。
此驱动器可通过开/关控制器、脉宽调制 (PWM) 来控制。
为以热水/冷水为介质的风机盘管、小型再热器、再冷器的温度控制系统提供一套高效、节能的控制方案。
Features and benefits
- 24 V AC/DC 或 230 V AC 电源
- 可视位置显示
- 常闭式 (NC) 和常开式 (NO) 两种版本
- 最高介质温度 95 °C
- 包括电缆,可选无卤素电缆