Set(V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-BD, DN 15
003Z5695
Set(V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-BD, DN 15
003Z5695
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Set(V) ASV-PV 4G + ASV-BD DN15 5-25 kPa |
| Product line | 28 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | "SET ASV-PV ASV-BD DN 15 - 50 2" |
| SCIP 卷宗编号 | ee3f8468-0ce5-44ce-b4d1-856adeaa8d2c |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | ASV-PV 组件 |
| 产品系列 | 自动平衡 |
| 包含电池 | No |
| 描述 | Set(V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-BD, DN 15 |
| 阀门尺寸 | DN 15 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 3.47 千克 |
| 净重 | 3.039 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424614713 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |