Danfoss logo
Set (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M

Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 15, with insulation

003Z5686

Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 15, with insulation

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSet (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M DN15 w.
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称"SET ASV-PV ASVM-M DN15-40 2"
SCIP 卷宗编号b1237fbb-d9a8-4944-a6a8-db96bb326664
特性
产品类型ASV-PV 组件
产品系列自动平衡
包含电池No
描述Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 15, with insulation
阀门尺寸DN 15

一般规格

特性
毛重1.145 千克
净重1 千克
容积1 公升
特性
EAN/UPC5702424614768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm