Danfoss logo
ASV-PV balancing valve with insulation

ASV-PV 4G, DN 15, 5 kPa - 25 kPa, 外螺纹, 带保温

003Z5611

ASV-PV DN 15, 5-25 kPa, External thread, with insulation, automatic balancing valve

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionASV-PV DN15 5-25 kPa Ext.Thread
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称"ASV-PV DN15 5-25 kPa Ext.Thread"
SCIP 卷宗编号ebed82ca-5f73-4afb-9d9e-647e3fe6f859
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型ASV-PV 4G
产品系列自动平衡
介质温度 [°C] [最低]0 °C
介质温度 [°C] [最高]120 °C
保温带保温
特性
关断功能
出厂设定 [kPa]10 KPa
包含电池No
压力等级PN 16
压差设定 [kPa] [最低]5 KPa
压差设定 [kPa] [最高]25 KPa
安装位置回水管道
导压管长度 [m]1.5 m
描述ASV-PV DN 15, 5-25 kPa, External thread, with insulation, automatic balancing valve
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
连接类型外螺纹
阀体材质黄铜
阀门压差 [kPa] [最高]250 KPa
阀门尺寸DN 15

一般规格

特性
毛重0.981 千克
净重0.843 千克
容积2.247 公升
特性
EAN/UPC5710104081663
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm