ASV-PV 4G, DN 40, 5 kPa - 25 kPa, 内螺纹, 带保温
003Z5605
ASV-PV DN 40, 5-25 kPa, 内螺纹,带隔离层,动态平衡阀
003Z5605
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Kv 值 [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Material Description | ASV-PV DN40 5-25 kPa |
| Product line | 28 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | "ASV-PV DN 15 - 50" |
| SCIP 卷宗编号 | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | ASV-PV 4G |
| 产品系列 | 自动平衡 |
| 介质温度 [°C] [最低] | 0 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 120 °C |
| 保温 | 带保温 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 关断功能 | 是 |
| 出厂设定 [kPa] | 10 KPa |
| 包含电池 | No |
| 压力等级 | PN 16 |
| 压差设定 [kPa] [最低] | 5 KPa |
| 压差设定 [kPa] [最高] | 25 KPa |
| 安装位置 | 回水管道 |
| 导压管长度 [m] | 1.5 m |
| 描述 | ASV-PV DN 40, 5-25 kPa, 内螺纹,带隔离层,动态平衡阀 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 连接类型 | 内螺纹 |
| 阀体材质 | 黄铜 |
| 阀门压差 [kPa] [最高] | 250 KPa |
| 阀门尺寸 | DN 40 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 3.653 千克 |
| 净重 | 3.357 千克 |
| 容积 | 9.239 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104081649 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |