Danfoss logo
Service-Kit-ASV-PV_003Z7831, 003Z7832, 003Z7833, 003Z7834, 003Z7835, 003Z7841, 003Z7842, 003Z7843, 003Z7844, 003Z7845

升级套件 ASV-PV 4g DN 32,20-60 kPa

003Z7833

升级套件 ASV-PV 4g DN 32,20-60 kPa

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionASV-PV Service kit 20-60kPa DN32
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品类型动态平衡附件
特性
产品系列自动平衡
使用ASV-PV(第四代)
包含电池No
描述升级套件 ASV-PV 4g DN 32,20-60 kPa
阀门连接DN 32

一般规格

特性
毛重0.34 千克
净重0.262 千克
容积1.371 公升
特性
EAN/UPC5710104092317
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm