Danfoss logo
Insul. MW SL333

保温层

079U1048

Insul. MW SL333 TK:241-300 TM,TL:321-360

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionInsul. MW SL333 TK:241-300 TM,TL:321-360
Material Description (Short TeInsul. MW SL333 TK:241-300 TM,
Product line31
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称配件 - 换热器
特性
产品类型保温层
产品系列换热器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc

一般规格

特性
毛重48.43 千克
净重23.43 千克
容积1066.47 公升
特性
EAN/UPC5702424643805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm