Danfoss logo
Insul. MW SL333

保温层

079U1046

Insul. MW SL333 TK:121-180 TM,TL:171-250

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionInsul. MW SL333 TK:121-180 TM,TL:171-250
Material Description (Short TeInsul. MW SL333 TK:121-180 TM,
Product line31
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称配件 - 换热器
特性
产品类型保温层
产品系列换热器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc

一般规格

特性
毛重55.5 千克
净重17.57 千克
容积77.792 公升
特性
EAN/UPC5702424643782
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm