配件, 温控器, 包装数量: 1
14603329
Timer 1 pol. 24 hour 10A 250V
14603329
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Timer 1 pol. 24 hour 10A 250V |
| Product line | 21 |
| UL 认证 | Out of scope |
| 产品类型 | 温控器 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 配件 |
| 供电电压 [V] AC | 250 V |
| 包含电池 | No |
| 包装数量 | 1 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 描述 | Timer 1 pol. 24 hour 10A 250V |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.777 千克 |
| 净重 | 0.777 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162458334 |