Danfoss logo
 Accessories, DEVItemp™ accessories, 5 STEP SWITCH 5CH/71-A48 F. DEVITEMP TP1 14603203

配件

14603203

5 步开关 5CH/71-A48 F. DEVITEMP TP1

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material Description5 STEP SWITCH 5CH/71-A48 F. DEVITEMP TP1
Product line21
UL 认证No
UNSPSC 代码40101830
Warranty type2-year product warranty
产品描述5-步开关 5CH/71-A48
产品类型DEVItemp™ accessories
特性
产品系列配件
包含电池No
包装宽度 [mm]55 mm
包装深度 [mm]75 mm
包装高度 [mm]75 mm
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证
描述5 步开关 5CH/71-A48 F. DEVITEMP TP1
用于产品DEVItemp™
认证公司CE

一般规格

特性
毛重0.07 千克
净重0.069 千克
特性
容积0.309 公升
EAN/UPC5703435000755