Danfoss logo
 Accessories, DEVItemp™

配件

14601165

DT115 - DT121 Wing

产品规格

特性
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionWing for DT115 - DT121
Product line21
UL 认证No
UNSPSC 代码40101830
产品描述风机 Devitemp 用于 115,115T
产品类型DEVItemp™ accessories
特性
产品系列配件
包含电池No
包装宽度 [mm]300 mm
包装深度 [mm]300 mm
包装高度 [mm]55 mm
在 WEEE 范围内Yes
描述DT115 - DT121 Wing
用于产品DEVItemp™

一般规格

特性
毛重0.14 千克
净重0.139 千克
特性
容积4.95 公升
EAN/UPC5703466165447