配件
14601074
热风机 Devitemp 106
14601074
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Fan DEVItemp 106 |
| Product line | 21 |
| UL 认证 | No |
| UNSPSC 代码 | 40101830 |
| 产品描述 | 热风机 Devitemp 106 |
| 产品类型 | DEVItemp™ accessories |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 配件 |
| 包含电池 | No |
| 包装宽度 [mm] | 240 mm |
| 包装深度 [mm] | 240 mm |
| 包装高度 [mm] | 35 mm |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 描述 | 热风机 Devitemp 106 |
| 用于产品 | DEVItemp™ |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.1 千克 |
| 净重 | 0.099 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 2.016 公升 |
| EAN/UPC | 5703466165690 |