Danfoss logo
MOTOR IP44 TP1/TP2

配件

14601017

电机 IP44 TP1 NV10-20/566 400V/50HZ 10/

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionMOTOR IP44 TP1 NV10-20/566 400V/50HZ 10/
Product line21
UL 认证No
UNSPSC 代码40101830
产品描述电机 IP44 TP1 400V
产品类型DEVItemp™ accessories
产品系列配件
供电电压 [V] AC400 V
特性
包含电池No
包装宽度 [mm]100 mm
包装深度 [mm]130 mm
包装高度 [mm]115 mm
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证
描述电机 IP44 TP1 NV10-20/566 400V/50HZ 10/
用于产品DEVItemp™
电源电压 [伏] 交流 [最大]420 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]380 V
认证公司CE

一般规格

特性
毛重1.08 千克
净重1.069 千克
特性
容积1.495 公升
EAN/UPC5703435000670