Danfoss logo
057H7270_Flange_For_Photo_Unit_LD

法兰(大) 适用于 LD/LDS 图片装置 OEM

057H7071

法兰(大) 适用于 LD/LDS 图片装置 OEM
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 喷油嘴附件

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description法兰
Product line02
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
特性
产品类型电眼附件
产品系列Accessories for Burner Components
包含电池No
包装方式工业包装
审批CE 认证
描述法兰(大) 适用于 LD/LDS 图片装置 OEM
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量500 pc

一般规格

特性
毛重3 公克
净重2 公克
特性
容积0.009 公升
EAN/UPC5702425014727