电子膨胀阀线圈, ETS 5M
034G3878
电机类型: 两极, 供电电压 [V] DC: 12, 用于产品: ETS 5M, 电缆长度 [m]: 6
034G3878
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ETS 5M 线圈 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| 产品名称 | 电子膨胀阀线圈 |
| 产品类型 | ETS 5M |
| 产品系列 | 膨胀阀 |
| 产品配件 | Electric valve accessories |
| 供电电压 [V] DC | 12.00 V |
| 保护管长度 [毫米] | 5800.0 mm |
| 兼容 Danfoss 控制器 | EKE100 |
| 功耗 [W] [额定] | 2.8 W |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 可维修 | 编号 |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 每包数量 | 12 pc |
| 用于产品 | ETS 5METS 5T |
| 电机类型 | 两极 |
| 电气连接 | MC-RA3.5H04C-0001 |
| 电流范围 [安培] | 0.24 A |
| 电缆长度 | 236.22 in |
| 电缆长度 [m] | 6.000 m |
| 线圈电阻 [欧姆] | 50.0 Ohm |
| 绝缘等级 | B |
| 零件计划名称 | ETS 5METS 5T |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.271 千克 |
| 净重 | 0.21 千克 |
| 容积 | 0.91 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253082 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |