Danfoss logo
WEB034G1510

电子膨胀阀线圈, ETS 5M

034G3874

电机类型: 两极, 供电电压 [V] DC: 12, 用于产品: ETS 5M, 电缆长度 [m]: 2

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description电子膨胀阀线圈
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电子膨胀阀线圈
产品类型ETS 5M
产品系列膨胀阀
产品配件Electric valve accessories
供电电压 [V] DC12.00 V
保护管长度 [毫米]1800.0 mm
兼容 Danfoss 控制器EKE100
功耗 [W] [额定]2.8 W
特性
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量20 pc
用于产品ETS 5METS 5T
电机类型两极
电气连接MC-RA3.5H04C-0001
电流范围 [安培]0.24 A
电缆长度78.74 in
电缆长度 [m]2.000 m
线圈电阻 [欧姆]50.0 Ohm
绝缘等级B
零件计划名称ETS 5METS 5T

一般规格

特性
毛重0.12 千克
净重0.096 千克
容积0.489 公升
特性
EAN/UPC5715255127185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm