Danfoss logo
Shut-off valve SVA-DL, SVA-DH - straight - with hand wheel

截止阀, SVA-DH 300, 高压差, 最高工作压力 [psig]: 580

148B3775

进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, 设备: 手轮

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]1867.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]1610.000 m³/h
Material Description截止阀
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称截止阀
产品描述截止阀
产品类型SVA-DH 300
产品系列切断和调节阀
最高工作压力 [bar]40.0 bar
最高工作压力 [psig]580 psig
出口接口尺寸 [毫米]300.0 mm
出口接口尺寸 [英寸]12 in
出口接口类型对缝焊接
制冷剂(s)R113R114R1150R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
特性
包含电池No
包装方式单包装
审批CE 认证LLC CDC EURO-TYSK
彩色打印红棕色
方向角型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组12
温度范围 [°C] [最低]-60 °C
温度范围 [°C] [最高]150 °C
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
目录IV
设备手轮
进口接口尺寸 [毫米]300.00 mm
进口接口尺寸 [英寸]12 in
进口接口类型对缝焊接
连接标准EN 10220
阀版本高压差

一般规格

特性
毛重209 千克
净重175.27 千克
容积558 公升
特性
EAN/UPC5702428179133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm