截止阀, SSTC 150
148B0948
进口接口类型: 对缝焊接, 进口接口尺寸 [英寸]: 6 in, 出口接口类型: 对缝焊接, 出口接口尺寸 [英寸]: 6 in
148B0948
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | SSTC 150 A STR STOP VALVE CAP PS40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 截止阀 |
| 产品描述 | 截止阀 |
| 产品类型 | SSTC 150 |
| 产品系列 | 切断和调节阀 |
| 最高工作压力 [bar] | 40.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 580 psig |
| 出口接口尺寸 [毫米] | 150.0 mm |
| 出口接口尺寸 [英寸] | 6 in |
| 出口接口类型 | 对缝焊接 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 制冷剂(s) | R134aR22R404AR507AR717 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 可维修 | STC spare parts |
| 彩色打印 | 灰色 |
| 方向 | 直通型 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 150 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 302 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
| 设备 | 阀盖 |
| 进口接口尺寸 [毫米] | 150.00 mm |
| 进口接口尺寸 [英寸] | 6 in |
| 进口接口类型 | 对缝焊接 |
| 连接标准 | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 65.5 千克 |
| 净重 | 50.83 千克 |
| 容积 | 226.56 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255138426 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |