Danfoss logo
SSTC 40 bar 148B0911

截止阀, SSTC 25

148B0911

进口接口类型: 对缝焊接, 进口接口尺寸 [英寸]: 1 in, 出口接口类型: 对缝焊接, 出口接口尺寸 [英寸]: 1 in

产品规格

特性
CE 认证No
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSSTC 25 A ANG STOP VALVE HANDWHEEL PS40
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称截止阀
产品描述截止阀
产品类型SSTC 25
产品系列切断和调节阀
最高工作压力 [bar]40.0 bar
最高工作压力 [psig]580 psig
出口接口尺寸 [毫米]25.0 mm
出口接口尺寸 [英寸]1 in
出口接口类型对缝焊接
特性
制冷剂(s)R134aR22R404AR507AR717
包含电池No
包装方式单包装
可维修STC spare parts
彩色打印灰色
方向角型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
温度范围 [°C] [最低]-50 °C
温度范围 [°C] [最高]150 °C
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
设备手轮
进口接口尺寸 [毫米]25.00 mm
进口接口尺寸 [英寸]1 in
进口接口类型对缝焊接
连接标准ASME B 36.10M SCHEDULE 80

一般规格

特性
毛重1.25 千克
净重1.15 千克
容积1.921 公升
特性
EAN/UPC5715255137979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm