Danfoss logo
ETS 5M/5T

电子膨胀阀, ETS 5T10L

034G6852

制冷剂(s): R744, 最高工作压力 [bar]: 140, 连接类型: 焊接,ODM, 包装方式: 多包装, 每包数量: 20

产品规格

特性
CE 认证No
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description电子膨胀阀
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R744 [TR]2.1 TR
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电子膨胀阀
产品类型ETS 5T10L
产品系列膨胀阀
产品配件Electric valve accessories
兼容 Danfoss 控制器EIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C
最大开启压差 [巴]120.0 bar
最大开启压差 [磅英寸表压]1740 psig
最大开启压差 反向 [巴]120 bar
最大开启压差 反向 [磅英寸]1740.0 psi
最大泄漏量 [立方厘米/分钟]150 cm³/min
最高工作压力 [bar]140.0 bar
最高工作压力 [psig]2030 psig
出口尺寸 [毫米]6.35 mm
出口尺寸 [英寸]1/4 in
出口接口类型Solder ODM
制冷剂(s)R744
制冷剂温度 [°C] [最大]80 °C
制冷剂温度 [°C] [最小]-40 °C
制冷剂温度 [°F] [最大]176 °F
制冷剂温度 [°F] [最小]-40 °F
包含电池No
包装方式多包装
反向流动时的阀门开启脉冲55 ± 16 steps
可维修编号
特性
在 WEEE 范围内No
存储温度范围 [°C] [最大]65 °C
存储温度范围 [°C] [最小]-30 °C
存储温度范围 [°F] [最大]149 °F
存储温度范围 [°F] [最小]-22 °F
总步进480(半步)
手动操作选项AST - G 检修驱动器手动线圈
欧盟 RoHS 豁免条款No
正常流动时的阀门开启脉冲55 ± 16 steps
步进模式1-2 励磁(半步)2-2 励磁(全步)
每包数量20 pc
流体组2
流口尺寸 [毫米]1.00 mm
流向双向流
流量特性线性特性
润滑剂兼容性PAGPOE
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]80 °C
环境温度范围 [°F] [最大]176 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电机类型永磁型步进电机
目录Art. 4, par. 3
相似产品034G6802
相对湿度 (RH) [%] [最大]95 % RH
相对湿度 (RH) [%] [最小]0 % RH
设计配置样式L
进口尺寸 [毫米]6.35 mm
进口尺寸 [英寸]1/4 in
进口接口类型Solder ODM
连接件材质Cu-plated SS
连接类型焊接,ODM
零件计划名称ETS 5T
额定容量 R744 [千瓦]7.27 kW
额定容量状况 [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC

一般规格

特性
毛重0.054 千克
净重0.036 千克
容积0.253 公升
特性
EAN/UPC5715255094197
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm