Danfoss logo
ETS 5M

电子膨胀阀, ETS 5M17S

034G6469

PVE, 制冷剂温度 [°C] [最大]: 70, 制冷剂温度 [°F] [最大]: 158, 进口尺寸 [毫米]: 7.94, 出口尺寸 [毫米]: 7.94

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description电子膨胀阀
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电子膨胀阀
产品类型ETS 5M17S
产品系列膨胀阀
产品配件Electric valve accessories
兼容 Danfoss 控制器EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
最大开启压差 [巴]35.0 bar
最大开启压差 [磅英寸表压]508 psig
最大开启压差 反向 [巴]35 bar
最大开启压差 反向 [磅英寸]508.0 psi
最大泄漏量 [立方厘米/分钟]150 cm³/min
最高工作压力 [bar]49.0 bar
最高工作压力 [psig]710 psig
出口尺寸 [毫米]7.94 mm
出口尺寸 [英寸]5/16 in
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
制冷剂温度 [°C] [最大]70 °C
制冷剂温度 [°C] [最小]-30 °C
制冷剂温度 [°F] [最大]158 °F
制冷剂温度 [°F] [最小]-22 °F
包含电池No
包装方式多包装
反向流动时的阀门开启脉冲15 ± 15 steps
可维修编号
存储温度范围 [°C] [最大]70 °C
特性
存储温度范围 [°C] [最小]-30 °C
存储温度范围 [°F] [最大]158 °F
存储温度范围 [°F] [最小]-22 °F
总步进480(半步)
手动操作选项AST - G 检修驱动器手动线圈
欧盟 RoHS 豁免条款No
正常流动时的阀门开启脉冲55 ± 16 steps
步进模式1-2 励磁(半步)2-2 励磁(全步)
每包数量20 pc
流口尺寸 [毫米]1.65 mm
流向双向流
流量特性S-shape
润滑剂兼容性MOPAGPOEPVE
环境温度范围 [°C] [最低]-30 °C
环境温度范围 [°C] [最高]70 °C
环境温度范围 [°F] [最大]158 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-22 °F
电机类型永磁型步进电机
目录Art. 4, par. 3
相对湿度 (RH) [%] [最大]95 % RH
相对湿度 (RH) [%] [最小]0 % RH
设计配置样式L
进口尺寸 [毫米]7.94 mm
进口尺寸 [英寸]5/16 in
连接件材质Cu-plated SS
连接类型焊接,ODM
阀版本V2
零件计划名称ETS 5M
额定容量 R410A [TR]3.04 TR
额定容量 R410A [千瓦]10.70 kW
额定容量状况 [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC

一般规格

特性
毛重0.06 千克
净重0.036 千克
容积0.253 公升
特性
EAN/UPC5715255007227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm