电子膨胀阀, ETS 5M20L
034G6410
PVE, 制冷剂温度 [°C] [最大]: 80, 制冷剂温度 [°F] [最大]: 176, 进口尺寸 [毫米]: 7.94, 出口尺寸 [毫米]: 7.94
034G6410
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 电子膨胀阀 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 电子膨胀阀 |
| 产品类型 | ETS 5M20L |
| 产品系列 | 膨胀阀 |
| 产品配件 | Electric valve accessories |
| 兼容 Danfoss 控制器 | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| 最大开启压差 [巴] | 35.0 bar |
| 最大开启压差 [磅英寸表压] | 508 psig |
| 最大开启压差 反向 [巴] | 35 bar |
| 最大开启压差 反向 [磅英寸] | 508.0 psi |
| 最大泄漏量 [立方厘米/分钟] | 150 cm³/min |
| 最高工作压力 [bar] | 49.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 710 psig |
| 出口尺寸 [毫米] | 7.94 mm |
| 出口尺寸 [英寸] | 5/16 in |
| 制冷剂(s) | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| 制冷剂温度 [°C] [最大] | 80 °C |
| 制冷剂温度 [°C] [最小] | -30 °C |
| 制冷剂温度 [°F] [最大] | 176 °F |
| 制冷剂温度 [°F] [最小] | -22 °F |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 反向流动时的阀门开启脉冲 | 15 ± 15 steps |
| 可维修 | 编号 |
| 存储温度范围 [°C] [最大] | 70 °C |
| 存储温度范围 [°C] [最小] | -30 °C |
| 存储温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
| 存储温度范围 [°F] [最小] | -22 °F |
| 总步进 | 480(半步) |
| 手动操作选项 | AST - G 检修驱动器手动线圈 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 正常流动时的阀门开启脉冲 | 55 ± 16 steps |
| 步进模式 | 1-2 励磁(半步)2-2 励磁(全步) |
| 每包数量 | 40 pc |
| 流口尺寸 [毫米] | 2.00 mm |
| 流向 | 双向流 |
| 流量特性 | 线性特性 |
| 润滑剂兼容性 | MOPAGPOEPVE |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -22 °F |
| 电机类型 | 永磁型步进电机 |
| 目录 | Art. 4, par. 3 |
| 相似产品 | 034G6411 |
| 相对湿度 (RH) [%] [最大] | 95 % RH |
特性 | 值 |
|---|---|
| 相对湿度 (RH) [%] [最小] | 0 % RH |
| 设计配置样式 | L |
| 进口尺寸 [毫米] | 7.94 mm |
| 进口尺寸 [英寸] | 5/16 in |
| 连接件材质 | Cu-plated SS |
| 连接类型 | 焊接,ODM |
| 阀版本 | V2 |
| 零件计划名称 | ETS 5M |
| 额定制冷量 R1234ze [kW] | 7.81 kW |
| 额定制冷量 R1234ze [TR] | 2.22 TR |
| 额定制冷量 R513A [kW] | 8.86 kW |
| 额定制冷量 R513A [TR] | 2.52 TR |
| 额定容量 R404A/R507 [TR] | 2.79 TR |
| 额定容量 R134a [TR] | 2.97 TR |
| 额定容量 R134a [千瓦] | 10.45 kW |
| 额定容量 R22 [TR] | 3.95 TR |
| 额定容量 R22 [千瓦] | 13.90 kW |
| 额定容量 R32 [TR] | 6.93 TR |
| 额定容量 R32 [千瓦] | 24.36 kW |
| 额定容量 R404A/R507 [千瓦] | 9.80 kW |
| 额定容量 R407C [TR] | 4.13 TR |
| 额定容量 R407C [千瓦] | 14.52 kW |
| 额定容量 R410A [TR] | 4.69 TR |
| 额定容量 R410A [千瓦] | 16.50 kW |
| 额定容量状况 [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| 额定能力 R1234yf [TR] | 2.18 TR |
| 额定能力 R290 [kW] | 14.44 kW |
| 额定能力 R290 [TR] | 4.11 TR |
| 额定能力 R407H [kW] | 16.22 kW |
| 额定能力 R407H [TR] | 4.61 TR |
| 额定能力 R448A [kW] | 13.91 kW |
| 额定能力 R448A [TR] | 3.96 TR |
| 额定能力 R449A [kW] | 13.60 kW |
| 额定能力 R449A [TR] | 3.87 TR |
| 额定能力 R449B [kW] | 13.82 kW |
| 额定能力 R452A [kW] | 10.48 kW |
| 额定能力 R452A [TR] | 2.98 TR |
| 额定能力 R452B [kW] | 18.91 kW |
| 额定能力 R452B [TR] | 5.38 TR |
| 额定能力 R454A [kW] | 14.10 kW |
| 额定能力 R454A [TR] | 4.01 TR |
| 额定能力 R454B [kW] | 19.14 kW |
| 额定能力 R454B [TR] | 5.44 TR |
| 额定能力 R454C [kW] | 12.10 kW |
| 额定能力 R454C [TR] | 3.44 TR |
| 额定能力 R455A [kW] | 13.35 kW |
| 额定能力 R455A [TR] | 3.80 TR |
| 额定能力 R515B [kW] | 7.57 kW |
| 额定能力 R515B [TR] | 2.15 TR |
| 额定能力R1234yf [kW] | 7.65 kW |
| 额定能力R449B [TR] | 3.93 TR |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.046 千克 |
| 净重 | 0.035 千克 |
| 容积 | 0.251 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255004950 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |