Danfoss logo
Electric Expansion Valve ETS 175L and ETS 250L

电子膨胀阀, ETS 250L

034G3688

无油应用; PVE, 制冷剂温度 [°C] [最大]: 95, 制冷剂温度 [°F] [最大]: 203

产品规格

特性
Approval file nameMH7648
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.3
Cv值 [gal/min]16.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]13.900 m³/h
Material DescriptionETS 250L Electric exp valve
MaxOPD 反向电流驱动 [bar]17 bar
MaxOPD 反向电流驱动 [psi]247 psi
MaxOPD反向电压驱动[bar]12 bar
MaxOPD反向电压驱动[psi]174 psi
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ETS 175L-500L
SCIP 卷宗编号082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电子膨胀阀
产品类型ETS 250L
产品系列膨胀阀
产品配件步进阀配件
兼容 Danfoss 控制器AK-XM 208CEKEEKFMCX
最大允许工作周期 [%]50 % RH
最大工作电流 [安培]0.60 A
最大开启压差 [巴]33.0 bar
最大开启压差 [磅英寸]478.6 psi
最大总功率连续电压驱动器 [瓦]5.5 W
最大总功率连续电流驱动器 [瓦]4.2 W
最高工作压力 [bar]37.0 bar
最高工作压力 [psig]536 psig
出口尺寸 [英寸]1 1/8 in
出口接口类型焊接连接 ODF
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
制冷剂温度 [°C] [最大]95 °C
制冷剂温度 [°C] [最小]-40 °C
制冷剂温度 [°F] [最大]203 °F
制冷剂温度 [°F] [最小]-40 °F
包含电池No
包装方式单包装
可维修步进阀备件
审批CE 认证CMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCAUL Recognized
特性
平衡流口 [是/否]
总步进3810(全步)
手动操作选项AST - G 检修驱动器
方向直通型
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
步进模式2 相全步
每包数量1 pc
流体组2
流向双向流
流向指示仪Arrow embossed
流量特性线性特性
润滑剂兼容性无油应用ABPAGPAOPOEPVE
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]60 °C
环境温度范围 [°F] [最大]140 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电压 [V] DC12.0 V
电压驱动全行程时间 [s]25.4 s
电机类型两极
电气连接M12
电气连接尺寸4 针脚
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电流驱动全行程时间 [s]12.7 s
目录I
相位电感 [µH]85000 μH
相位电流 (RMS) [毫安]200 mA
相位电流(峰值) [毫安]283 mA
视液镜
进口尺寸 [英寸]1 1/8 in
进口接口类型焊接连接 ODF
连接件材质
阀体材料黄铜
阻抗 [kOhm]0.1 kOhm
额定制冷量 R513A [kW]622.00 kW
额定制冷量 R513A [TR]179.00 TR
额定容量 R134a [TR]206.00 TR
额定容量 R134a [千瓦]724.00 kW
额定容量状况 [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
额定容量状况 [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
额定容量状况注释全行程打开,正常流量
额定能力 R1234ze [kW]567.00 kW
额定能力 R1234ze [TR]163.00 TR
额定能力 R515B [kW]551.00 kW
额定能力 R515B [TR]158.00 TR

一般规格

特性
毛重2.008 千克
净重1.843 千克
容积6.248 立方公寸
特性
EAN/UPC5715162666180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm