电子膨胀阀, ETS 400L
034G3667
无油应用; PVE, 制冷剂温度 [°C] [最大]: 95, 制冷剂温度 [°F] [最大]: 203, 进口尺寸 [毫米]: 35, 出口尺寸 [毫米]: 35
034G3667
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Approval file name | MH7648 |
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv值 [gal/min] | 21.400 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Kv 值 [立方米/小时] | 18.500 m³/h |
| Material Description | 电子膨胀阀 ETS 400L |
| MaxOPD 反向电流驱动 [bar] | 10 bar |
| MaxOPD 反向电流驱动 [psi] | 145 psi |
| MaxOPD反向电压驱动[bar] | 10 bar |
| MaxOPD反向电压驱动[psi] | 145 psi |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | ETS 175L-500L |
| SCIP 卷宗编号 | 082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920 |
| UL 认证 | Yes |
| UL 认证制冷剂 | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 电子膨胀阀 |
| 产品类型 | ETS 400L |
| 产品系列 | 膨胀阀 |
| 产品配件 | 步进阀配件 |
| 兼容 Danfoss 控制器 | AK-XM 208CEKEMCX |
| 最大允许工作周期 [%] | 50 % RH |
| 最大工作电流 [安培] | 0.40 A |
| 最大开启压差 [巴] | 26.0 bar |
| 最大开启压差 [磅英寸] | 377.0 psi |
| 最大总功率连续电压驱动器 [瓦] | 5.5 W |
| 最大总功率连续电流驱动器 [瓦] | 4.2 W |
| 最高工作压力 [bar] | 37.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 536 psig |
| 出口尺寸 [毫米] | 35.00 mm |
| 出口接口类型 | Solder ODM |
| 制冷剂(s) | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| 制冷剂温度 [°C] [最大] | 95 °C |
| 制冷剂温度 [°C] [最小] | -40 °C |
| 制冷剂温度 [°F] [最大] | 203 °F |
| 制冷剂温度 [°F] [最小] | -40 °F |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 可维修 | 步进阀备件 |
| 审批 | CE 认证CMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCAUL Recognized |
特性 | 值 |
|---|---|
| 平衡流口 [是/否] | 是 |
| 总步进 | 3810(全步) |
| 手动操作选项 | AST - G 检修驱动器 |
| 方向 | 直通型 |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 步进模式 | 2 相全步 |
| 每包数量 | 4 pc |
| 流体组 | 2 |
| 流向 | 双向流 |
| 流向指示仪 | Arrow embossed |
| 流量特性 | S-shape |
| 润滑剂兼容性 | 无油应用ABPAGPAOPOEPVE |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电压 [V] DC | 12.0 V |
| 电压驱动全行程时间 [s] | 25.4 s |
| 电机类型 | 两极 |
| 电气连接 | M12 |
| 电气连接尺寸 | 4 针脚 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
| 电流驱动全行程时间 [s] | 12.7 s |
| 目录 | I |
| 相位电感 [µH] | 85000 μH |
| 相位电流 (RMS) [毫安] | 200 mA |
| 相位电流(峰值) [毫安] | 283 mA |
| 视液镜 | 是 |
| 进口尺寸 [毫米] | 35.00 mm |
| 进口接口类型 | Solder ODM |
| 连接件材质 | 铜 |
| 阀体材料 | 黄铜 |
| 阻抗 [kOhm] | 0.1 kOhm |
| 额定制冷量 R513A [kW] | 943.00 kW |
| 额定制冷量 R513A [TR] | 271.00 TR |
| 额定容量 R134a [TR] | 311.00 TR |
| 额定容量 R134a [千瓦] | 1095.00 kW |
| 额定容量状况 [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| 额定容量状况 [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| 额定容量状况注释 | 全行程打开,正常流量 |
| 额定能力 R1234ze [kW] | 854.00 kW |
| 额定能力 R1234ze [TR] | 246.00 TR |
| 额定能力 R515B [kW] | 830.00 kW |
| 额定能力 R515B [TR] | 239.00 TR |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2.531 千克 |
| 净重 | 2.35 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162498316 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |