Danfoss logo
PTS 18L staging valve, 2-3/8“ ODF – 2-3/8” ODF

PTS 18L, 铜

034G3907

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 最高工作压力 [bar]: 37

产品规格

特性
Approval file nameMH7648
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.3
Cv值 [gal/min]21.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]18.500 m³/h
Material DescriptionPTS 18L Staging valve w. SG Oil free
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称PTS
SCIP 卷宗编号be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Electric regulating valve
产品类型PTS 18L
产品系列Staging valves
产品配件步进阀配件
兼容 Danfoss 控制器EKEEKF
最大允许工作周期 [%]100 % RH
最大工作电流 [安培]0.50 A
最大开启压差 [巴]16.0 bar
最大开启压差 [磅英寸]232.0 psi
最大总功率连续电流驱动器 [瓦]7.5 W
最高工作压力 [bar]37.0 bar
最高工作压力 [psig]536 psig
出口尺寸 [英寸]2 3/8 in
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
制冷剂温度 [°C] [最大]95 °C
制冷剂温度 [°C] [最小]-40 °C
制冷剂温度 [°F] [最大]203 °F
制冷剂温度 [°F] [最小]-40 °F
包含电池No
包装方式单包装
可维修步进阀备件
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证CMIMCRNEACLLC CDC TYSKcURus recognized
平衡流口 [是/否]
总步进800(全步)
特性
手动操作选项AST - G 检修驱动器
方向直通型
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
步进模式2 相全步
每包数量1 pc
流体组2
流向双向流
流向指示仪Arrow embossed
流量特性线性特性
润滑剂兼容性无油应用
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]70 °C
环境温度范围 [°F] [最大]158 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
用于产品TGH285TGS230TTH375TTS300
电压 [V] DC12.0 V
电机类型两极
电气连接M12
电气连接尺寸4 针脚
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电流驱动全行程时间 [s]4.0 s
目录I
相位电感 [µH]40000 μH
相位电流 (RMS) [毫安]500 mA
相位电流(峰值) [毫安]700 mA
视液镜
进口尺寸 [英寸]2 3/8 in
进口接口类型焊接,ODF
连接件材质
阀体材料黄铜
阻抗 [kOhm]0.0 kOhm
额定制冷量 R513A [kW]934.00 kW
额定制冷量 R513A [TR]269.00 TR
额定容量 R134a [TR]308.00 TR
额定容量 R134a [千瓦]1085.00 kW
额定容量状况 [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
额定容量状况 [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
额定容量状况注释全行程打开,正常流量
额定能力 R1234ze [kW]846.00 kW
额定能力 R1234ze [TR]243.00 TR
额定能力 R515B [kW]823.00 kW
额定能力 R515B [TR]237.00 TR

一般规格

特性
毛重3.44 千克
净重2.922 千克
容积12.708 公升
特性
EAN/UPC5715255101994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm