电动调节阀, KVS 15, 铜
034G4253
进口接口类型: 焊接连接 ODF, 出口接口类型: 焊接连接 ODF, 最高工作压力 [bar]: 45.5
034G4253
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 电子膨胀阀 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
| SCIP 卷宗编号 | e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 电动调节阀 |
| 产品类型 | KVS 15 |
| 产品系列 | 压力和温度调节阀 |
| 产品配件 | 步进阀配件 |
| 全行程时间速度 [秒] [最大] | 17.0 s |
| 全行程时间速度 [秒] [最小] | 8.5 s |
| 兼容 Danfoss 控制器 | EKC 368EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| 最大允许工作周期 [%] | 100 % RH |
| 最大开启压差 [巴] | 33.0 bar |
| 最大开启压差 [磅英寸] | 478.6 psi |
| 最大开启压差 反向 [巴] | 33 bar |
| 最大开启压差 反向 [磅英寸] | 478.6 psi |
| 最大总功率连续电压驱动器 [瓦] | 5.5 W |
| 最大总功率连续电流驱动器 [瓦] | 1.3 W |
| 最高工作压力 [bar] | 45.5 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 660 psig |
| 出口尺寸 [毫米] | 22.00 mm |
| 出口尺寸 [英寸] | 7/8 in |
| 出口接口类型 | 焊接连接 ODF |
| 制冷剂(s) | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| 制冷剂温度 [°C] [最大] | 65 °C |
| 制冷剂温度 [°C] [最小] | -40 °C |
| 制冷剂温度 [°F] [最大] | 150 °F |
| 制冷剂温度 [°F] [最小] | -40 °F |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 步进阀备件 |
| 审批 | EACLLC CDC TYSK |
| 平衡流口 [是/否] | 编号 |
| 总步进 | 2625(全步) |
特性 | 值 |
|---|---|
| 手动操作选项 | AST - G 检修驱动器 |
| 方向 | 直通型 |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 步进模式 | 2 相全步 |
| 每包数量 | 6 pc |
| 流体组 | 2 |
| 流向 | 双向流 |
| 流向指示仪 | 带双向箭头压花 |
| 润滑剂兼容性 | MOPOE |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 60 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 140 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电压 [伏] 直流 [最大] | 13.8 V |
| 电压 [伏] 直流 [最小] | 11.5 V |
| 电机类型 | 两极 |
| 电气连接 | M12 |
| 电气连接尺寸 | 4 针脚 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
| 目录 | I |
| 相位电感 [µH] | 85000 μH |
| 相位电流 (RMS) [毫安] | 100 mA |
| 相位电流(峰值) [毫安] | 141 mA |
| 进口尺寸 [毫米] | 22.00 mm |
| 进口尺寸 [英寸] | 7/8 in |
| 进口接口类型 | 焊接连接 ODF |
| 连接件材质 | 铜 |
| 阻抗 [kOhm] | 0.1 kOhm |
| 额定容量 R404A/R507 [TR] | 1.07 TR |
| 额定容量 R134a [TR] | 0.94 TR |
| 额定容量 R134a [千瓦] | 3.78 kW |
| 额定容量 R22 [TR] | 1.31 TR |
| 额定容量 R22 [千瓦] | 5.15 kW |
| 额定容量 R404A/R507 [千瓦] | 4.58 kW |
| 额定容量状况 [IMP] | tcond=77 °Ftevap=14 °F |
| 额定容量状况 [SI] | tcond=25 °Ctevap=-10 °C |
| 额定容量状况注释 | 全行程打开,正常流量 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.075 千克 |
| 净重 | 0.911 千克 |
| 容积 | 3.43 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |