Danfoss logo
MBT 5550, EN 175301, G1/2

温度传感器, MBT 5550, 50 mm, G

097U7149

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接尺寸: Pg 9, 保护管材料: AISI 316 TI

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description温度传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称温度传感器
产品类型MBT 5550
产品系列传感器
传感器插入件可更换
传感器设定范围 [°C] [最大]200 °C
传感器设定范围 [°C] [最小]0 °C
传感器设定范围 [°F] [最大]392 °F
传感器设定范围 [°F] [最小]32 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]32.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]10.00 V
保护管材料AISI 316 TI
保护管直径 [毫米]8.0 mm
保护管直径 [英寸]0.315 in
最大环境温度.85 °C
最大环境温度.185 °F
包含电池No
包装方式多包装
变送器类型一体式
特性
审批CE 认证
工艺接口外螺纹/内螺纹外螺纹
工艺接口标准ISO 228-1-A
工艺接口类型G
插入类型固定
插入长度 [毫米]50 mm
插入长度 [毫米]1.970 in
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量13 pc
温度范围 [°C] [最低]-50 °C
温度范围 [°C] [最高]200 °C
温度范围 [°F] [最大]392 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
电气连接Angular connector
电气连接尺寸Pg 9
电气连接标准EN 175301-803-A
类型名称MBT 5550-0000-0050-11
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA
连接件尺寸3/4
连接件材料不锈钢
连接件材质不锈钢
连接标准ISO 228
连接类型G

一般规格

特性
毛重0.334 千克
净重0.284 千克
容积0.495 公升
特性
EAN/UPC5702424616854
Proposition 65No significant risk