气体探测传感器, DGS
080Z2841
传感器 1 类型: 半导体, 制冷范围 [ppm] 传感器 1: 0 - 2000
080Z2841
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-SC HFC gr.3 + LED&Buzz |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Supply voltage [V] DC [min] | 19.00 V |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 气体探测传感器 |
| 产品类型 | DGS |
| 产品系列 | 传感器 |
| 传感器 1 类型 | 半导体 |
| 供电电压 [V] DC [ 最大值 ] | 29.00 V |
| 制冷剂(s) | R125R143aR32R404AR407CR410AR448AR452BR507A |
| 制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最大] | 2000 ppm |
| 制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最小] | 0 ppm |
| 功耗 [安培] | 0.25 A |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | 单包装 |
| 反应延迟 [秒] | 0 s |
| 所含部件 | 电缆填料函校准证书 |
| 报警低限 [ppm] 传感器 1 | 500 ppm |
| 报警高限 [ppm] 传感器 1 | 500 ppm |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 温度范围 [°C] [最低] | -35 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 60 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 140 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -31 °F |
| 电源电压 [伏] 交流 [最大] | 27 V |
| 电源电压 [伏] 交流 [最小] | 21 V |
| 相对湿度 (RH) [%] [最大] | 90 % RH |
| 相对湿度 (RH) [%] [最小] | 15 % RH |
| 设备 | 蜂鸣器和灯光 |
| 频率 [Hz] | 50/60 Hz |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.384 千克 |
| 净重 | 0.26 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 1.23 公升 |
| EAN/UPC | 5715162983294 |