Danfoss logo
080Z2837, 080Z2839, 080Z2840, 080Z2841, 080Z2842

气体探测传感器, DGS

080Z2840

传感器 1 类型: 半导体, 制冷范围 [ppm] 传感器 1: 0 - 2000

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.2 + LED&Buzz
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称气体探测传感器
产品类型DGS
产品系列传感器
传感器 1 类型半导体
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]29.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]19.00 V
制冷剂(s)R134aR407AR407FR417AR422AR422DR427AR438AR449AR450A
制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最大]2000 ppm
制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最小]0 ppm
功耗 [安培]0.25 A
包含电池No
包装方式单包装
特性
值
反应延迟 [秒]0 s
审批CE 认证ETL
所含部件电缆填料函校准证书
报警低限 [ppm] 传感器 1500 ppm
报警高限 [ppm] 传感器 1500 ppm
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
温度范围 [°C] [最低]-35 °C
温度范围 [°C] [最高]60 °C
温度范围 [°F] [最大]140 °F
温度范围 [°F] [最小]-31 °F
电源电压 [伏] 交流 [最大]27 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]21 V
相对湿度 (RH) [%] [最大]90 % RH
相对湿度 (RH) [%] [最小]15 % RH
设备蜂鸣器和灯光
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.392 千克
净重0.26 千克
特性
值
容积1.286 公升
EAN/UPC5715162983256