气体探测传感器, DGS
080Z2830
传感器 1 类型: 红外线, 制冷范围 [ppm] 传感器 1: 0 - 20000
080Z2830
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 气体探测传感器 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 气体探测传感器 |
| 产品类型 | DGS |
| 产品系列 | 传感器 |
| 传感器 1 类型 | 红外线 |
| 供电电压 [V] DC [ 最大值 ] | 29.00 V |
| 供电电压 [V] DC [ 最小 ] | 19.00 V |
| 制冷剂(s) | R744 |
| 制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最大] | 20000 ppm |
| 制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最小] | 0 ppm |
| 功耗 [安培] | 0.25 A |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 反应延迟 [秒] | 0 s |
| 审批 | CE 认证ETL |
| 所含部件 | 电缆填料函校准证书 |
| 报警低限 [ppm] 传感器 1 | 5000 ppm |
| 报警高限 [ppm] 传感器 1 | 5000 ppm |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 气体探测传感器版本 | R744 |
| 温度范围 [°C] [最低] | -35 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 50 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 122 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -31 °F |
| 电源电压 [伏] 交流 [最大] | 27 V |
| 电源电压 [伏] 交流 [最小] | 21 V |
| 相对湿度 (RH) [%] [最大] | 90 % RH |
| 相对湿度 (RH) [%] [最小] | 15 % RH |
| 频率 [Hz] | 50/60 Hz |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 373 公克 |
| 净重 | 263 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 1.24 公升 |
| EAN/UPC | 5715162982761 |