Danfoss logo
DGS spare part

检修套件, DGS

080Z2818

Gas detecting sensor version: Spare sensor Propane

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSpare sensor Propane
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称检修套件
产品类型DGS
产品系列Sensors spare parts
传感器 1 类型Pellistor
特性
值
制冷剂(s)R290
制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最大]5000 ppm
制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最小]0 ppm
包含电池No
包装方式单包装
所含部件校准证书
每包数量1 pc
气体探测传感器版本Spare sensor Propane
温度范围 [°F] [最大]122 °F
温度范围 [°F] [最小]-22 °F
设备预先校准

一般规格

特性
值
毛重0.038 千克
净重0.022 千克
特性
值
容积0.116 公升
EAN/UPC5702428557146