Danfoss logo
DGS spare part

检修套件, DGS

080Z2816

Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.2

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSpare sensor HFC gr.2
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称检修套件
产品类型DGS
产品系列Sensors spare parts
传感器 1 类型半导体
制冷剂(s)R134a
特性
制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最大]2000 ppm
制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最小]0 ppm
包含电池No
包装方式单包装
所含部件校准证书
每包数量1 pc
气体探测传感器版本Spare sensor HFC gr.2
温度范围 [°C] [最低]-30 °C
温度范围 [°C] [最高]50 °C
温度范围 [°F] [最大]122 °F
温度范围 [°F] [最小]-22 °F
设备预先校准

一般规格

特性
毛重0.038 千克
净重0.022 千克
特性
容积0.109 公升
EAN/UPC5702428557160