检修套件, DGS
080Z2813
Gas detecting sensor version: DGS-IR CO2
080Z2813
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | DGS-IR CO2 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 检修套件 |
| 产品类型 | DGS |
| 产品系列 | Sensors spare parts |
| 传感器 1 类型 | 红外线 |
| 制冷剂(s) | R744 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最大] | 20000 ppm |
| 制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最小] | 0 ppm |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 所含部件 | 校准证书 |
| 每包数量 | 1 pc |
| 气体探测传感器版本 | DGS-IR CO2 |
| 温度范围 [°C] [最低] | -35 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 50 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 122 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -31 °F |
| 设备 | 预先校准 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 32 公克 |
| 净重 | 22 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.109 公升 |
| EAN/UPC | 5702428557191 |