Danfoss logo
OP-HRX048D40Q

OP-HRX048D40Q

114N3382

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R22; R449A, 压缩机电源 [V]: 230/3/60

产品规格

特性
Compressor modelMLZ048-2
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)9.02 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.11 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-HRU048D40Q MLZ048T2LC9A
MBP Cooling capacity [kW] (R22)13.41 kW
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)14.19 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-HRX048D40Q
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD40 : Optyma - 标准版本 + 完整电气箱 + 全套压缩机保护 + 外壳保护
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ D40
产品系列Condensing Units
储液器容积 [升]10.0 L
冷凝器型号N8
分段使用中背压
特性
制冷剂(s)R134aR404AR448AR449AR452AR513AR22
包含电池No
压缩机电源 [V]230/3/60
压缩机相位数3
应用HBPMBP
技术涡旋
描述OP-HRX048D40Q
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
版本D40
电压范围低值(60Hz)[V]200 V
电蒩码Q
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)1
系列Optyma™
速度平台Fixed-speed
频率 [Hz]60 Hz
风审数秖2
风扇功耗 60Hz [W]450 W
风扇电流 60Hz [A]3.60 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/60
风扇相位数1
风径[mm]457 mm

一般规格

特性
毛重182 千克
净重166 千克
容积707.9 公升
特性
EAN/UPC5702428874335
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm